ZHCSQI1A November 2022 – November 2023 TPS92622-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。TPS92622-Q1 是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,每个通道可输出高达 150mA 的全电流负载。外部分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。该器件具有全面的诊断功能,包括 LED 开路、LED 接地短路和器件过热保护。
TPS92622-Q1 的连带失效功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合工作,从而满足不同的要求。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92622-Q1 | DGN (HVSSOP, 12) | 4.00mm × 3.00mm |
| DRR(WSON,12) | 3.00mm × 3.00mm |