ZHCS447C SEPTEMBER 2011 – April 2018 TPS84210
PRODUCTION DATA.
TPS84210RKG 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 2A 的满额输出电流。
TPS84210 具有离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPS84210 | QFN (39) | 11.0mm × 9.0mm |