ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 子组(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压基准和遥感 | ||||||||
| VREF | 内部电压基准(包括误差放大器 VIO) | 请参阅(3) | TA = -55°C | 3 | 0.595 | 0.598 | 0.603 | V |
| TA = 25°C | 1 | 0.596 | 0.6 | 0.603 | ||||
| TA = 125°C | 2 | 0.596 | 0.599 | 0.603 | ||||
| VREF(internal) | 内部电压基准(不包含误差放大器) | VREF(internal) = VSS_TR – VSNS- | 1、2、3 | 0.593 | 0.6 | 0.606 | V | |
| 误差放大器 | ||||||||
| gmps | 功率级跨导, 18.3A(典型值)电流限制 |
IOUT = 12A, ILIM = AVDD |
TA = -55°C | 3 | 14.4 | 19.4 | 24.8 | S |
| TA = 25°C | 1 | 15.2 | 20.4 | 26.1 | ||||
| TA = 125°C | 2 | 16 | 21 | 27 | ||||
| gmps | 功率级跨导, 13.4A(典型值)电流限制 |
IOUT = 9A, RILIM_TOP = 49.9kΩ, RILIM_BOT = 100kΩ |
TA = -55°C | 3 | 9.3 | 13.3 | 17 | S |
| TA = 25°C | 1 | 9.6 | 13.8 | 17.5 | ||||
| TA = 125°C | 2 | 9.7 | 14 | 18.1 | ||||
| gmps | 功率级跨导, 18.3A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.6V,ILIM = AVDD | 1、2、3 | 17.8 | 22.4 | 28.3 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 13.4A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.65V,RILIM_TOP = 49.9kΩ, RILIM_BOT = 100kΩ |
1、2、3 | 12.8 | 16.1 | 20.6 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 9A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.7V,RILIM_TOP = 100kΩ, RILIM_BOT = 49.9kΩ |
1、2、3 | 8 | 11 | 15.5 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 5.6A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.75V,ILIM = GND | 1、2、3 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | S | |
| 过流保护 | ||||||||
| IOC_HS1 | 高侧开关电流限值 阈值 1(4) |
RSHORT = 100mΩ | ILIM = GND | 1、2、3 | 5.6 | 7.5 | A | |
| RILIM_T = 100kΩ, RILIM_B = 49.9kΩ |
1、2、3 | 9 | 11.9 | |||||
| RILIM_T = 49.9kΩ, RILIM_B = 100kΩ |
1、2、3 | 13.4 | 17.8 | |||||
| ILIM = AVDD | 1、2、3 | 18.3 | 24.9 | |||||
| IOC_HS2 | 高侧开关电流限值 阈值 2 |
VIN = 12V, RSHORT ≈ 4mΩ |
ILIM = GND | 6.6 | A | |||
| RILIM_T = 100kΩ, RILIM_B = 49.9kΩ |
11.1 | |||||||
| RILIM_T = 49.9kΩ, RILIM_B = 100kΩ |
17 | |||||||
| ILIM = AVDD | 23.9 | |||||||
| MOSFET | ||||||||
| RDS_ON_HS | IHS = 12A(5) 时的高侧开关电阻 |
PVIN = VIN = 4.5V | TA = -55°C | 3 | 38 | 53 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 50 | 61 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 64 | 79 | |||||
| PVIN = VIN = 5V | TA = -55°C | 3 | 36 | 50 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 48 | 60 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 62 | 73 | |||||
| PVIN = VIN = 12V | TA = -55°C | 3 | 34 | 45 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 45 | 53 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 59 | 67 | |||||
| PVIN = VIN = 14V | TA = -55°C | 3 | 34 | 45 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 45 | 53 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 59 | 67 | |||||
| RDS_ON_LS | ILS = 12A(5) 时的低侧开关电阻 |
PVIN = VIN = 4.5V | TA = -55°C | 3 | 25 | 40 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 35 | 51 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 51 | 61 | |||||
| PVIN = VIN = 5V | TA = -55°C | 3 | 23 | 35 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 33 | 45 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 48 | 56 | |||||
| PVIN = VIN = 12V | TA = -55°C | 3 | 23 | 32 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 33 | 42 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 47 | 55 | |||||
| PVIN = VIN = 14V | TA = -55°C | 3 | 23 | 32 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 33 | 42 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 47 | 55 | |||||