ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
在 SW 与 PGND 之间连接一个肖特基二极管。这可为死区时间内的电感电流提供低阻抗路径。如果不使用肖特基二极管,基准电压可能会漂移,尤其是在电流较高和开关频率较高的情况下运行时。选择反向恢复时间短或没有反向恢复时间的二极管,以实现出色的效率和性能。真正的肖特基二极管没有反向恢复时间。
虽然肖特基二极管是一种很好的设计实践,但在输出电流低于 6A 时可能不需要它。不过,建议确保任何由此产生的电压基准变化对于给定的应用都是可以接受的。