ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
有时,HS1 电流限值不足以保护器件。例如,短路可能会非常激进,即使高侧仅在最短导通时间 tON 内开启,电流也会继续上升。为降低这种风险,TPS7H4011 实施了高侧过流保护 2 (HS2) 形式的次级过流保护。
当通过高侧 MOSFET 的电流达到或超过 IOC_HS2 时,达到 HS2 电流限值。为了防止电流持续增加,将跳过接下来的四个高侧周期,而低侧 MOSFET 保持导通状态,以便对电感器进行放电。图 8-18 展示了此操作的简化波形。
与 IOC_HS1 电流限制类似,IOC_HS2 的限制阈值也是在开环配置下测量的,这是由于测试能力的限制,而实际的短路事件是动态的并且发生在闭环系统中。
正如 ILIM 引脚上的电压会设置高侧 1 电流限值一样,它也会设置高侧 2 电流限值。表 8-5 展示了使用与表 8-4 中的高侧 1 电流限制值相同的建议电阻分压器值而得到的高侧 2 电流限制值。
| IOUT (建议的最大直流) (A) |
IOC_HS2 (典型值) (A) |
RILIM_TOP (kΩ) |
RILIM_BOT (kΩ) |
|---|---|---|---|
| 3 | 6.6 | ∞ | 0 |
| 6 | 11.1 | 100 | 49.9 |
| 9 | 17 | 49.9 | 100 |
| 12 | 23.9 | 0 | ∞ |