ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
TPS7H4011 可以在初级-次级模式下并联以实现更高的输出电流,如节 8.3.7.3中所述。流经 n 个并联器件中的每个器件的电流标称值为 1/n。TPS7H4011 的设计本身就支持并联多达四个器件,并采用异相操作以减少纹波。
在并联模式中,由于误差放大器的输出全部通过 COMP 引脚的连接进行电气连接,所以更大限度地减少了因误差放大器 gmEA 差异而导致的电流失配。因此,电流失配主要由各个功率级 gmPS 值的失配决定。在电气特性表中为整个温度范围内的 12A IOUT 和 9A IOUT 指定了该参数。如果假设 n 个并联器件将在相似的温度下运行,则可以在每个单独的温度区间内考虑 gmPS 失配,从而更大限度地减小了最坏情况下的误差估算值。
在并行模式下,有两种方法可以补偿 TPS7H4011。第一种方法是补偿主器件并将所有 COMP 引脚连接在一起。为此,请遵循节 9.2.2.10,但一定要使用整个系统的总输出电容 COUT 和总输出电流 IOUT(而不仅仅是单个器件的输出电流或输出电容)。将在步骤 3 中使用的 RCOMP 计算公式调整为方程式 28,其中 n 是并联器件的数量。
第二种方法是按照节 9.2.2.10中所述的步骤单独补偿每个器件。在这种情况下,输出电容 COUT 和输出电流 IOUT 应为每个器件的单独 COUT 和 IOUT(换句话说,将总 COUT 和 IOUT 缩放 1/n)。COMP 引脚仍应连接在一起,但无需更改第 3 步中的公式。这种方法的缺点是元件数量增加,但优点是它可以减少由于每个器件附近物理上靠近的补偿元件而注入 COMP 引脚的噪声。
其他需要遵循的事项包括: