ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
必须通过足够的电容器旁路对 TPS7H4011 的输入电源进行良好调节,以实现适当的电气性能。虽然要求在 PVIN 和 VIN 输入附近使用一个最小有效电容值至少为 4.7µF 的陶瓷电容器,但是通常需要额外的大容量电容来处理高输入电流。与输出电容器选型类似,在选择输入电容器时,应注意选择具有足够额定电压和额定温度的电容器,并考虑由于直流偏置效应而导致的任何有效电容变化。电容器的纹波电流额定值也必须大于使用方程式 18 计算得出的最大输入电流纹波。对于本设计,计算出的 ICINrms 为 5.4A。
然后,可以通过使用方程式 19 并选择所需的最大输入纹波电压 ∆VINdesired 来计算最小输入电容。在本设计中,使用了 20mV 的输入电压纹波最大值,从而获得了 300µF 的最小输入电容。
但请注意,方程式 19 不包括 ESR 对输入纹波电压的影响。因此,利用了额外的电容。具体而言,可将 7 个 100µF 钽电容器与 2 个 22µF、1 个 10µF、1 个 4.7µF 和 3 个 0.1µF 陶瓷电容器搭配使用,从而实现 759µF 的总输入电容。