ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
与所有电流模式控制降压转换器一样,存在最小可配置输出电压。首先,输出电压绝不能低于 0.6V(典型值)的内部电压基准。此外,最短导通时间 ton(min) 将限制最小输出电压。ton(min) 指定为 250ns(最大值)。有关更多信息,请参阅电气特性。最小输出电压的近似计算公式为 方程式 2。
在此公式中:
表 8-1 展示了假设 ton(min) = 250ns 时根据所选值 fSW 和 VIN 计算得出的最小输出电压。
| fSW | VIN | VOUT(min) |
|---|---|---|
| 100kHz | 5V | 0.6V(1) |
| 12V | 0.6V(1) | |
| 14V | 0.6V(1) | |
| 500kHz | 5V | 0.625V |
| 12V | 1.5V | |
| 14V | 1.75V | |
| 1MHz | 5V | 1.25V |
| 12V | 3V | |
| 14V | 3.5V |