ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
TPS7H4011 器件是一款具有两个集成式 MOSFET 的 14V、12A 同步降压转换器;一个用于高侧的 PMOS、一个用于低侧的 NMOS。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件采用恒定频率峰值电流模式控制,这也简化了外部频率补偿。在选择输出滤波器元件时,100kHz 至 1MHz 的宽开关频率范围优化了效率和尺寸。集成式 MOSFET 可实现高效率电源设计,连续输出电流高达 12A。我们调整了 MOSFET 的大小,以优化较低占空比应用的效率。