ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H1301 输出电压可由用户在 -6V 至 -0.6V 范围内进行编程。编程使用具有以下特性的外部电阻分压器网络完成:
根据方程式 7 可确定 VOUT。
其中
TPS7H1302 具有 -1.8V 的固定输出电压,用户不可配置。