ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H1301 和 TPS7H1302 的电源抑制比 (PSRR) 量化了器件减弱 VCPOUT 上的输入噪声,使其不出现在稳压输出 VOUT 上的能力。PSRR 从数学角度定义为输入电压变化与相应输出电压变化之比,抑制输入纹波通常表示为正值,以分贝 (dB) 为单位。方程式 8 中以数学方式定义了 PSRR。
PSRR 值越高,噪声抑制效果越好。
噪声源特性
这些器件中输入噪声的主要来源是内部反相电荷泵电路产生的开关纹波。这种开关噪声出现在基波开关频率及其相关开关频率谐波处:
外部补偿的影响(仅适用于 TPS7H1301)
当实施外部补偿网络时,导致的控制环路带宽减少会直接影响 PSRR 性能。较窄的环路带宽限制了稳压器抑制输入干扰(尤其是在较高频率下)的能力,与标准配置相比,会导致整体 PSRR 性能下降。