ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于 –1.8V 的标准输出电压、超过 5V 的输入电压以及低于 200mA 的负载电流,TPS7H1301 和 TPS7H1302 均不会进入压降状态,因为最小输入电压 (VIN) 和压降电压 (VDroop) 提供了足够的余量。
TPS7H1301 和 TPS7H1302 集成了电荷泵和 LDO,这在 LDO 压降方面带来了独特的考量。首先,当 VOUT 远低于 VIN 的幅值时,电荷泵的输出足够大,能够在负载电流范围内提供足够的输入电压余量。通常,输入电压为 5V,输出电压为 -1.8V 或更高,即可满足这一无压降状态。
其次,当 VIN 与 VOUT 的幅值相对接近时,负载电流决定了 LDO 何时进入压降状态。
TPS7H1301 的压降电流 IDO 定义为输出电压下降至所配置输出电压初始值的 98% 时的负载电流。对于 TPS7H1302,压降电流输出电压标准需要适应负载调节;因此,对于低于 200mA 的负载电流,允许上升至高于 (VLIM) 的 VOUT 百分比为 98%。当 TPS7H1302 上施加的负载电流为 400mA 时,VLIM 调整为 VOUT 的 97%;这是适应 TPS7H1302 负载电流所必需的。请参阅压降电流测量,了解用于测量压降的测试波形。
在压降状态期间,传输晶体管工作于欧姆(三极管)区,起到电阻性开关的作用。压降电压规格定义了维持输出稳压所需的高于标称编程输出电压的最小输入电压裕度。当输入电压降至低于此最小阈值 (VIN < VOUT + VDO) 时,输出电压会按比例降低,从而超出稳压范围。