ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CFLY 是电荷泵电容器,负责将电荷从输入端传输至电荷泵输出端(CPOUT 引脚)。
对于典型的高电流应用,TI 建议使用标称值为 1μF 的陶瓷输出电容器,以实现稳定工作。极化电容器(钽、铝、电解质电容器等)不得用于飞跨电容器,因为极化电容器可能会在运行期间反向偏置。
如果 CFLY 取值过小,电荷泵将无法支持高电流应用;反之,如果 CFLY 取值过大,则电荷泵电流对开关管而言会过大,并导致输入和输出电压纹波增大。
确定 CFLY 的大小
将 CFLY 调整为电荷泵输出电容 CCPOUT 的 1:10 至 1:2 的标称比率。
使用方程式 9 确定 CFLY 的大小,fSW 为 500kHz(典型值),ΔVCFLY 考虑了 CFLY 电容器节点的电压过冲。对于标称 VIN 为 5V 或更低且输出电流低于 250mA 的应用,在方程式 10 中使用 0.2 的系数即可;当 VIN 和 IOUT 超过 5V 或 250mA 时,ΔVCFLY 需调低(采用 0.1 的系数),这有助于防止 C+ 和 C- 引脚上出现过大的过冲。
应用方程式 9 可得到以下结果:
方程式 11 计算结果为 2.5μF,满足 CFLY 与 CCPOUT 的比值要求。在本详细设计过程示例中,选用 1μF 以与节 7.5 表中的特征数据对齐,该配置更为严苛,因为与采用 2.5μf 的 CFLY 相比,1μF 会降低 LDO 的余量。
CFLY 的影响
压降电流和电荷泵的工作效率取决于电荷泵电阻和压降,而这两者直接受 CFLY 选值的影响;选用容值过小或 ESR 过高的电容会增大电荷泵输出电阻,导致压降加剧,从而降低集成 LDO 的可用余量,并使电荷泵的整体效率下降;关于 CFLY 选值如何影响电荷泵效率,请参阅图 7-8 至图 7-12。
在评估电容器对电荷泵电阻的贡献时,必须考虑 CFLY 电容器的特性,如直流偏置、温度系数等;方程式 12 计算飞跨电容器对总电荷泵输出电阻和 VDROOP 的贡献。请注意,电气特性表中的最小开关频率 (fSW) 是更保守的估计参数;因为最小 fSW 会导致更高的电荷泵电阻。
如方程式 12 所示,由于直流偏置和温度的影响,输出电容的典型降额通常会使总 CFLY 电容减少 15% 至 25%,从而增大电荷泵输出电阻。
要计算 CFLY(min),请查阅电容器制造商的数据,并综合考虑总容差、直流偏置和温度降额:例如,一款 25V、1μF X7R 电容器,其参数如下:
表 10-2 是一个关于选择单个 1μF(标称值)电容器还是一个 2.2μF(标称值)电容器的选型权衡示例;CFLY 对电荷泵电阻的总体贡献与整体电荷泵效率进行了对比。
| 属性 | 1μF | 2.2μF |
|---|---|---|
| 器件型号 | KGM21AR71C105JL | KGM21AR71C225KL |
| 数量 | 1 | 1 |
| 外壳尺寸 | 0805 | 0805 |
| 电压额定值 | 16V | 16V |
| 电介质 | X7R | X7R |
| 降额参数 | ||
| 容差 | -5% | -10% |
| 5V 时的直流偏置 | -4.56% | -10.3% |
| 125ºC 下的温度系数 | -14.56% | -15% |
| 结果 | ||
| 有效电容 | 0.775μF | 1.51μF |
| ESR | 10mΩ | 10mΩ(有效分辨率) |
| RCFLY | 3.45Ω | 1.69Ω |
| 峰值电荷泵效率,VIN = 5V | 79% | 83.5% |
若要计算 CFLY 的最小电容,请使用:
对 1μF(标称值)电容器应用方程式 13 :
应用方程式 12 来计算 CFLY 的最坏情况贡献(例如 1μF(标称值))
表 10-2 显示,通过使用两个 0.68μF 电容器增加元件数量,CFLY 对总电荷泵输出电阻的贡献显著降低。对于工作温度较高、工作电流较大或 VIN 较低的应用,整体较低的电荷泵输出电阻将带来更大优势。本设计示例采用 5V 的 VIN、250mA 的 ILOAD,使用 1μF 的 CFLY 电容器即可充分满足要求。
CFLY 的总体选择值会影响电荷泵电阻和电荷泵效率;请参阅图 图 7-8 至 图 7-11 以了解 CFLY 的选择如何影响整体电荷泵效率。