ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VIN = 5V,VOUT = -1.8V,TA= 25ºC,CREF = 47nF,CFLY = 1μF,CCPOUT = 10μF 且 COUT = 22μF,无 RCOMP,无 CCOMP,除非另有说明。
| IOUT = 10mA | ||
| VOUT = -0.6V | CFLY = 2.2μF | |
| VOUT = -0.6V | CFLY = 4.7μF | |
| 压摆率 = 1A/μs | ||
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=250mA | |
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=10mA | |
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=250mA | CFLY=470nF |
| CCPOUT=4.7μF |
| IOUT=10mA | VIN = 3V | VOUT=-0.6V |
| IOUT=250mA | VIN = 5V | VOUT=-1.8V |
| VIN = 5V | VCPOUT = –5V | VOUT = -1.8V |
| IOUT = 250mA |
| IRDSON= 100mA | ||
| VOUT = -0.6V | ||
| VOUT = -0.6V | CFLY = 2 x 2.2μF | |
| VOUT = -1.8V | ||
| 压摆率 = 1A/μs | ||
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=250mA | |
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=10mA | |
| 压摆率 = 10V/ms | ILOAD=250mA | CFLY=470nF |
| CCPOUT=4.7μF |
| IOUT=150mA | VIN = 3V | VOUT=-0.6V |
| IOUT=400mA | VIN = 5V | VOUT=-1.8V |