ZHDS135A March 2026 – August 2026 TPS7H1301-SP , TPS7H1302-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当 CPOUT (VCPOUT) 上的电压降至输入电压幅度 (VIN) 的 60% 至 80% 以下时,振荡器开关频率降至标称开关频率的 25%。该频率折返通常在器件启动和短路事件期间发生,此时 VCPOUT 降至 VIN 幅值的 70% 以下。