主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS7H1301-SP

正在供货

产品详情

Rating Space Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6.3 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.6 Vout (min) (V) -6 Features Enable, Fixed soft start, Power good, Voltage Regulator Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.015
Rating Space Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6.3 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.6 Vout (min) (V) -6 Features Enable, Fixed soft start, Power good, Voltage Regulator Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.015
CFP (HBL) 14 73.20624 mm² (9.12 mm × 8.027 mm)
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV cm2/mg
  • 将正输入电压反相并调节负电源
  • 输出电流高达 400mA
  • 2.5Ω(典型值)逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • ±1.5% 调节输出精度
  • 500kHz(典型值)固定频率,可调负输出电压运行 (TPS7H1301)
  • 1MHz(典型值)固定频率,固定 -1.8V 输出 (TPS7H1302)
  • 在 100kHz 处,100mA 负载电流下为 45dB(典型值)LDO PSRR
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV cm2/mg
  • 将正输入电压反相并调节负电源
  • 输出电流高达 400mA
  • 2.5Ω(典型值)逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • ±1.5% 调节输出精度
  • 500kHz(典型值)固定频率,可调负输出电压运行 (TPS7H1301)
  • 1MHz(典型值)固定频率,固定 -1.8V 输出 (TPS7H1302)
  • 在 100kHz 处,100mA 负载电流下为 45dB(典型值)LDO PSRR
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)

TPS7H1301 和 TPS7H1302 是具有集成式负低压降稳压器 (LDO) 的电荷泵正负电压逆变器。两款器件都接受 3V 至 6.3V 的正输入电源电压范围,并提供高达 400mA 的输出电流,同时具有集成的使能和电源正常功能。

TPS7H1301 具有 500kHz(典型值)电荷泵开关频率,并提供可调的输出电压。其 STAB 引脚支持直接访问负 LDO 误差放大器以进行外部补偿,为实现优化的瞬态响应提供了设计灵活性。

TPS7H1302 提供固定的 -1.8V 输出电压,电荷泵开关频率为 1MHz(典型值)。通过省去外部反馈电阻器,TPS7H1302 减少了外部元件数量并减小了整体解决方案尺寸。

TPS7H1301 和 TPS7H1302 是具有集成式负低压降稳压器 (LDO) 的电荷泵正负电压逆变器。两款器件都接受 3V 至 6.3V 的正输入电源电压范围,并提供高达 400mA 的输出电流,同时具有集成的使能和电源正常功能。

TPS7H1301 具有 500kHz(典型值)电荷泵开关频率,并提供可调的输出电压。其 STAB 引脚支持直接访问负 LDO 误差放大器以进行外部补偿,为实现优化的瞬态响应提供了设计灵活性。

TPS7H1302 提供固定的 -1.8V 输出电压,电荷泵开关频率为 1MHz(典型值)。通过省去外部反馈电阻器,TPS7H1302 减少了外部元件数量并减小了整体解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1301-SP 和 TPS7H1302-SP 带集成低压降稳压器的 3V 至 6.3V 输入、 400mA 耐辐射电荷泵电压逆变器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-21
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H1301-SP and TPS7H1302-SP (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-20
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1301-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2026-8-4
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1301-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2026-8-4
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-18
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-7
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025-2-20
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023-8-30
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
电子书 电子产品辐射手册 2022-5-7
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020-8-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1301EVM-CVAL — TPS7H1301-SP 评估模块

TPS7H1301EVM-CVAL 演示了具有集成低压降稳压器(陶瓷封装)的单个 TPS7H1301-SP 开关电容器电压逆变器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,可实现对定制配置的测试。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HBL) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频