ZHCSRX9A August 2023 – January 2024 TPS7A53B
PRODUCTION DATA
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,最大压降仅为 110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.5V 至 5.15V。
TPS7A53B 集低噪声 (4.6μVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为噪声敏感型元件供电。应用包括高速通信、视频、医疗或测试和测量。该器件具有高 PSRR 和低噪声性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。具体来说,射频放大器将从该器件的高性能和 5.15V 输出能力受益。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53B 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、卓越的瞬态性能和软启动功能可实现最优的系统性能。
作为可调节稳压器,TPS7A53B 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及 SerDes、FPGA 和 DSP 等数字负载。