ZHCSLS3C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态工作电流(节能模式) | 非开关,VEN = VIN,IOUT = 0µA,TJ = –40°C 至 85°C | 275 | 1500 | nA | |
| 开关,VEN = VIN,IOUT = 0µA,VOUT = 0.7V | 350 | nA | ||||
| ISD | 关断电流 | VEN = 0V,VSET = GND,TJ = –40°C 至 85°C | 4 | 850 | nA | |
| UVLO | ||||||
| VUVLO(R) | 欠压锁定上升阈值 | VIN 上升,IOUT = 0µA | 1.75 | 1.8 | V | |
| VUVLO(F) | 欠压锁定下降阈值 | VIN 下降,IOUT = 0µA | 1.65 | 1.7 | V | |
| VUVLO(H) | 欠压锁定迟滞 | 100 | mV | |||
| VSET 引脚 | ||||||
| VSET(LKG) | VSET 输入漏电流 | TJ = -40°C 至 85°C | 10 | 800 | nA | |
| VSET(H) | VSET 高级检测 | 启动期间 VSET 上的电压 | 1.0 | V | ||
| RSET | RSET 精度 | TJ = -20°C 至 125°C | -4 | 4 | % | |
| RSET | RSET 精度 | TJ = -40°C 至 125°C | -3.5 | 3.5 | % | |
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 0.8 | V | ||
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.4 | V | ||
| VEN(LKG) | EN 输入漏电流 | VEN > 0.8V,TJ = –40°C 至 85°C | 1 | 25 | nA | |
| REN;PD | EN 内部下拉电阻 | EN 引脚至 GND | 425 | 500 | kΩ | |
| VOUT 电压 | ||||||
| VOUT | 直流输出电压精度 | PWM 运行,TJ = -20°C 至 125°C | -1 | +1 | % | |
| VOUT | 直流输出电压精度 | PWM 运行,TJ = -40°C 至 125°C | -1.5 | +1.5 | % | |
| VOUT | TPS628436 | 0.4 | 0.8 | V | ||
| TPS628437 | 0.8 | 1.8 | V | |||
| TPS628438 | 1.8 | 3.6 | V | |||
| IVOS(LKG) | VOS 输入漏电流 | TPS628436,VEN = VIN,VVOS = 0.7V,TJ = –40°C 至 85°C | 100 | nA | ||
| TPS628437,VEN = VIN,VVOS = 1.2V,TJ = –40°C 至 85°C | 100 | 250 | nA | |||
| TPS628438,VEN = VIN,VVOS = 3.3V,TJ = –40°C 至 85°C | 275 | 450 | nA | |||
| fSW | IOUT = 400mA | 1.5 | MHz | |||
| STARTUP | ||||||
| tSS | TPS628436 软启动时间 | 从 VOUT = VOUT 标称值的 0% 到 VOUT = 标称值的 95% | 0.45 | 0.6 | ms | |
| TPS628438 软启动时间 | 1.0 | 1.4 | ||||
| TPS628437 软启动时间 | 0.7 | 1.0 | ||||
| tStartup_delay | EN 高电平到开关延迟开始 | R2D = GND | 330 | 560 | µs | |
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 3.6V,IOUT = 300mA | 170 | 260 | mΩ | |
| RDSON(LS) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 3.6V,IOUT = 300mA | 70 | 115 | mΩ | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流 | VSW = 0.7V,TJ = –40°C 至 85°C | 0 | 35 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流 | VSW = 1.2V,TJ = –40°C 至 85°C | 0 | 45 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流 | VVIN > VSW,VSW = 3.3V,TJ = –40°C 至 85°C | 0 | 45 | nA | |
| 过流保护 | ||||||
| IHS(OC) | 高侧峰值电流限值 | VIN ≥ 2.2V | 0.9 | 1.1 | 1.3 | A |
| ILS(OC) | 低侧谷值电流限值 | VIN ≥ 2.2V | 0.79 | 1.0 | 1.11 | A |
| 输出放电 | ||||||
| RDSCH_VOS | VOS 引脚上的输出放电电阻 | VEN = GND,I(VOS) = –10mA | 7 | 22 | Ω | |
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值 | 温度上升 | 160 | °C | ||
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 | 20 | °C | |||