ZHCSLS3C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件的结温 (TJ) 由内部温度传感器监控。如果 TJ 超过 160°C(典型值)的热关断温度 TJ(SD),则器件进入热关断状态。高侧和低侧功率 FET 均关断。当 TJ 降至低于迟滞量(通常为 20°C)时,转换器恢复运行,开始软启动到最初设置的 VOUT(没有 RSET 的 R2D 转换)。在节能模式下,热关断未激活。