ZHCSLS3C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为避免器件在低输入电压下误操作,使用欠压锁定 (UVLO) 比较器来监控电源电压。UVLO 比较器在输入电压为 1.7V(最大值)且 VIN 下降时关断器件。器件从 VIN 为 1.8V(最大值)且该电压上升的情况下开始工作。当器件从欠压锁定状况重新进入运行状态后,器件的行为就像已将其启用一样。为内部控制逻辑加电,读取 VSET 引脚上的外部电阻器。