ZHCSLS3C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS62843 是一款高频同步降压转换器,采用 0.84mm² 芯片尺寸,具有典型值为 275nA 的超低静态电流。该器件在整个建议的工作范围内采用微型 1μH 电感器和 10μF 输出电容器工作,提供超小的芯片和解决方案尺寸之一。
凭借 TI 的 DCS-Control 拓扑,该器件在节能模式运行期间,可将高效工作区域扩展至微安级别负载电流。TI 的 DCS-Control(可无缝转换到节能模式的直接控制)是一种高级调节拓扑,兼具迟滞和电压模式控制的优势。DCS Control 的特性是具有出色的交流负载调节和瞬态响应、低输出纹波电压,以及 PFM 和 PWM 模式运行之间的无缝切换。DCS-Control 包含的交流环路可检测输出电压(VOS 引脚),并将该信息直接馈入快速比较器级。此比较器会设置开关频率,该频率在稳态工作条件下是恒定的,并对动态负载变化提供即时响应。为了实现精确的直流负载调整率,使用了电压反馈环路。内部补偿稳压网络有助于实现快速稳定的运行,并且支持使用小型外部元件和低 ESR 电容器。