ZHCSLS3C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DCS-Control 拓扑支持节能模式运行。在轻负载条件下,该器件以 PFM(脉冲频率调制)模式运行,生成单个开关脉冲来斜升电感器电流并为输出电容器充电,随后进入睡眠状态,在睡眠周期间,关断大多数内部电路以实现超低的工作静态电流。在此期间,输出电容器支持负载电流。睡眠周期的持续时间取决于负载电流和电感器峰值电流。在睡眠期间,电流消耗通常减少到 275nA。这种低静态电流消耗是通过超低功耗电压基准、集成的高阻抗反馈分压器网络以及优化的节能模式运行来实现的。
在 PFM 模式中,开关频率随着负载电流呈线性变化。在中高负载条件下,器件会自动进入 PWM(脉宽调制)模式,并在连续导通模式下运行,标称开关频率 fsw 通常为 1.5MHz。PWM 模式中的开关频率受到控制,并取决于 VIN 和 VOUT。当电感器电流变为不连续时,PWM 和 PFM 模式之间的边界就出现了。
如果负载电流降低,转换器将无缝地进入 PFM 模式,以便在非常轻的负载下保持高效率。因为 DCS-Control 可以在单个构建块内支持这两种运行模式,因此可以无缝地从 PWM 转换到 PFM,同时更大限度地降低输出电压纹波。