ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IIN | VIN 电源电流 | TJ = 25°C,VEN = 5V,非开关 | 146 | µA | ||
| IVINSDN | VIN 关断电流 | VEN = 0V | 9.3 | µA | ||
| 逻辑阈值 | ||||||
| VENH | EN 高电平阈值电压 | 1.175 | 1.225 | 1.3 | V | |
| VENL | EN 低电平阈值电压 | 1.025 | 1.104 | 1.15 | V | |
| VENHYS | 0.121 | V | ||||
| IENp1 | EN 上拉电流 | VEN = 1.0 V | 0.35 | 1.91 | 2.95 | µA |
| IENp2 | VEN = 1.3 V | 3 | 4.197 | 5.5 | µA | |
| 反馈电压 | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 25°C | 598 | 600 | 602 | mV |
| TJ = 0°C 至 85°C | 597.5 | 600 | 602.5 | mV | ||
| TJ = -40°C 至 85°C | 594 | 600 | 602.5 | mV | ||
| TJ = –40°C 至 125°C | 594 | 600 | 606 | mV | ||
| LDO 电压 | ||||||
| VREG5 | LDO 输出电压 | TJ = –40°C 至 125°C | 4.58 | 4.7 | 4.83 | V |
| ILIM5 | LDO 输出电流限制 | TJ = –40°C 至 125°C | 100 | 150 | 200 | mA |
| UVLO | ||||||
| UVLO | UVLO 阈值 | VREG5 上升电压 | 4.25 | V | ||
| VREG5 下降电压 | 3.52 | V | ||||
| VREG5 迟滞 | 730 | mV | ||||
| UVLO,VREG5 = 4.7V | UVLO 阈值,VREG5 = 4.7V | VIN 上升电压,VREG5 = 4.7V | 3.32 | V | ||
| VIN 下降电压,VREG5 = 4.7V | 3.24 | V | ||||
| VIN 迟滞,VREG5 = 4.7V | 80 | mV | ||||
| MOSFET | ||||||
| RDS(on)H | 高侧开关电阻 | TJ = 25°C,VVREG5 = 4.7V | 7.8 | mΩ | ||
| RDS(on)L | 低侧开关电阻 | TJ = 25°C,VVREG5 = 4.7V | 3.2 | mΩ | ||
| 导通计时器控制 | ||||||
| tON min | SW 最短导通时间 | VIN = 17V,VOUT = 0.6V,fSW = 1200kHz | 60 | ns | ||
| t关闭 | SW 最短关断时间 | VFB = 0.5V | 310 | ns | ||
| 软启动和输出放电 | ||||||
| tSS | 软启动时间 | 内部软启动时间,TJ = –40°C 至 125°C | 1.2 | ms | ||
| Iss | 软启动充电电流 | TJ = –40°C 至 125°C | 4.9 | 6 | 7.1 | µA |
| RDIS | 放电电阻 | TJ = 25°C,VOUT = 0.5V,VEN = 0V | 370 | Ω | ||
| 电流限制 | ||||||
| IOCL | 电流限制(低侧拉电流) | ILIM-1 选项,谷值电流 | 6 | 7.1 | 8.15 | A |
| ILIM 选项,谷值电流 | 8 | 9.4 | 10.8 | A | ||
| INOCL | 电流限制(低侧负电流) | 谷值电流 | 3.9 | A | ||
| 电源正常 | ||||||
| VPGOODTH | PGOOD 阈值 | VFB 下降(故障) | 84% | |||
| VFB 上升(正常) | 93% | |||||
| VFB 上升(故障) | 116% | |||||
| VFB 下降(正常) | 108% | |||||
| tPGOODLY | PGOOD 延迟时间 | 从低电平到高电平的延迟 | 128 | µs | ||
| 从高电平到低电平的延迟 | 14 | µs | ||||
| IPGOOD | PGOOD 灌电流 | IOL=4mA | 0.4 | V | ||
| IPGLK | PGOOD 漏电流 | VPGOOD = 5.5V | 1 | V | ||
| 输出欠压和过压保护 | ||||||
| VOVP | 输出 OVP 阈值 | OVP 检测 | 121% | |||
| TOVPDEL | 输出 OVP 响应延迟 | 52 | µs | |||
| VUVP | 输出 UVP 阈值 | 断续检测 | 70% | |||
| tUVPDGL | UVP 传播抗尖峰脉冲 | 1 | ms | |||
| tUVPDEL | 相对于 SS 时间的输出断续延迟 | UVP 检测 | 1 | 周期 | ||
| tUVPEN | 相对于 SS 时间的输出断续使能延迟 | UVP 检测 | 7 | 周期 | ||
| 热关断 | ||||||
| TSDN | 热关断阈值(1) | 关断温度 | 160 | °C | ||
| 迟滞 | 15 | °C | ||||