ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
当选择 MODE 引脚在 FCCM 模式下运行时,转换器将在轻负载条件下以连续导通模式 (FCCM) 运行。在 FCCM 期间,开关频率 (fSW) 在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平,因此适用于需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用,但其代价是轻负载条件下的效率较低。如果选择 MODE 引脚在 Eco-mode 下运行,则器件会在电感器纹波电流的谷值过零后进入脉冲跳跃模式。Eco-mode 可在轻负载条件下以较低的开关频率保持较高的效率。