ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
电感纹波电流通过输出电容器进行滤波。较高的电感器纹波电流意味着输出电容器的纹波电流额定值必须高于电感器纹波电流。请参阅表 8-2,了解建议的电感器值。
可使用Equation7 和Equation8 计算流经电感器的 RMS 电流和峰值电流。确保电感器的额定值能够处理这些电流。
在瞬态、短路条件下,电感器电流可能会增至器件的电流限值,因此可以安全地选择饱和电流高于电流限制条件下的峰值电流的电感器。