ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
TPS568231 具有 1.2ms 内部软启动时间,以及可通过在 SS 引脚上连接电容器来设置的外部可调软启动时间。当 EN 引脚变为高电平时,软启动充电电流 (ISS) 开始为 SS 和 AGND 之间连接的外部电容器 (CSS) 充电。该器件会跟踪内部软启动电压或外部软启动电压的较低者作为基准。Equation3 是软启动时间 (tSS) 的公式:

其中
如果输出电容器在启动时预偏置,器件将开始切换,只有在内部基准电压大于反馈电压 VFB 时才会开始逐步升高。此方案可确保转换器顺畅上升至调节点。