ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
TPS568231 有一个 MODE 引脚可基于电流限制、开关频率和轻负载运行情况的组合,提供 12 种不同的运行状态。该器件可分别在两个不同的电流限制(ILIM-1 和 ILIM)下运行,支持 8A 的连续电流输出。
TPS568231 旨在将电感器的谷值电流与电流限制阈值进行比较,因此请务必了解输出电流比谷值电流高出纹波电流的一半。以 ILIM 电流限制选择为例。OCL 阈值最小为 8A,这意味着需要最小 2A 的峰峰值电感纹波电流,才能从转换器中汲取 9A 电流而不进入过流状态。
TPS568231 可以在 400kHz、800kHz 和 1200kHz 三种不同频率下运行,还可以在 Eco-mode 和 FCCM 模式之间进行选择。在 Eco-mode 模式下,TPS568231 以 DCM(不连续导通模式)工作,轻载时效率较高;在 FCCM 模式下,TPS568231 以强制 PWM(强制连续导通模式)工作,输出电压纹波较窄。该器件在启动期间读取 MODE 引脚上的电压,并锁存至表 7-2 中列出的 MODE 选项之一。可通过将 MODE 引脚连接到 VREG5 和 AGND 之间连接的电阻分压器的中心抽头来设置该引脚上的电压。1% 电阻中的顶部电阻 (RM_H) 和底部电阻 (RM_L) 的指南如表 7-2 所示。确保 MODE 引脚的电压仅源自 VREG5 电源轨,因为在内部会以该电压为基准来检测 MODE 选项。MODE 引脚设置只能通过 VIN 下电上电进行复位。
| RM_L (kΩ) | RM_H (kΩ) | 轻负载运行 | 电流限值 | 频率 (kHz) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 300 | FCCM | ILIM-1 | 400 |
| 10 | 200 | FCCM | ILIM | 400 |
| 20 | 160 | FCCM | ILIM-1 | 800 |
| 20 | 120 | FCCM | ILIM | 800 |
| 51 | 200 | FCCM | ILIM-1 | 1200 |
| 51 | 180 | FCCM | ILIM | 1200 |
| 51 | 150 | DCM | ILIM-1 | 400 |
| 51 | 120 | DCM | ILIM | 400 |
| 51 | 91 | DCM | ILIM-1 | 800 |
| 51 | 82 | DCM | ILIM | 800 |
| 51 | 62 | DCM | ILIM-1 | 1200 |
| 51 | 51 | DCM | ILIM | 1200 |
#SLVSD057405 显示了 EN 引脚电压超过 EN 导通阈值后器件的典型启动序列。在 VREG5 引脚上的电压超过 UVLO 上升阈值后,读取第一个 MODE 设置需要 144μs,从完成 MODE 到软启动的最大值约为 180μs。完成对 MODE 设置的读取后,输出电压开始出现斜坡。