ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
电源正常 (PGOOD) 引脚为开漏输出。当 FB 引脚电压介于内部基准电压 (VREF) 的 93% 和 108% 之间后,PGOOD 变为无效,并在 14μs 的抗尖峰脉冲时间后悬空。TI 建议使用 10kΩ 的上拉电阻将其上拉至 VREG5。当 FB 引脚电压低于 VUVP 或高于 VOVP 阈值时、发生热关断时或在软启动期间,PGOOD 引脚下拉至低电平。