ZHCSQE0 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
使用逐周期谷值检测控制电路来实现输出过流限制 (OCL)。在关断状态期间会监测开关电流,方法是测量低侧 FET 漏源电压。此电压与开关电流成正比。在高侧 FET 开关导通期间,开关电流以线性速率增加,此速率由以下各项决定:
在低侧 FET 开关的导通阶段,此电流以线性方式下降。开关电流的平均值是负载电流 IOUT。如果测得的低侧 FET 的漏源电压高于与电流限制成正比的电压,则低侧 FET 将保持导通状态,直到电流电平变为低于 OCL 电平,这会降低可用的输出电流。当电流受到限制时,输出电压往往会下降,因为负载需求高于转换器可以支持的水平。当输出电压降至低于目标电压的 70% 时,UVP 比较器会检测到这种情况并在等待 1ms 后关断器件,而器件将在 7ms 的断续时间后重新启动。在这种类型的谷值检测控制中,负载电流比 OCL 阈值高出一半的峰峰值电感器纹波电流。过流状况消除后,输出电压将恢复为调节值。如果在启动期间发生 OCL 情况,则器件会立即进入断续模式,而不会有 1ms 的等待时间。