ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 7Dh |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_TEMPERATURE 命令返回一个数据字节,其内容如下所示。通过 节 6.6.4 或通过分别向 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE 寄存器中的各位置写入 1b,可以清除所有受支持的位,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.4 节所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | R | R | R | R | R | R |
| OTF | OTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OTF | RW | 0b | 0b:指示未发生 OT 故障的锁存标志。 1b:指示已发生 OT 故障的锁存标志。 |
| 6 | OTW | RW | 0b | 0b:指示未发生 OT 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 OT 警告的锁存标志 |
| 5:0 | 不支持 | R | 0d | 不受支持且始终设置为 000000b。 |
所有能够触发 SMBALERT 的位都在 SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。