ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 78h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_BYTE 命令返回一个字节的信息,其中包含最严重故障(例如过压、过流、过热等)的摘要。下表介绍了支持的 STATUS_BYTE 消息内容。STATUS_BYTE 等于 STATUS_WORD 的低字节。STATUS_BYTE 中的条件仅为摘要信息。这些条件生效时会通知主机在发生故障时必须检查哪些其他 STATUS 寄存器。必须在各个状态寄存器中设置和清除这些位。例如,清除 STATUS_VOUT 中的 VOUT_OVF 时也会清除 STATUS_BYTE 中的 VOUT_OV。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | R | R | R | R | R | R |
| BUSY | 关闭 | VOUT_OV | IOUT_OC | VIN_UV | TEMP | CML | NONE OF THE ABOVE |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 忙 | RW | 0b | 0b:因为器件繁忙且无法响应,因此未声明故障。 1b。由于器件繁忙且无法响应,因此声明了故障。 |
| 6 | 关闭 | R | 0b | LIVE(未锁存)状态位 0b。该单元已启用并正在转换电源。 1b:该单元由于任何原因(包括根本不启用)而不会转换电源。 |
| 5 | VOUT_OV | R | 0b | 0b:未发生输出过压故障。 1b:发生了输出过压故障。 |
| 4 | IOUT_OC | R | 0b | 0b:未发生输出过流故障。 1b:发生了输出过流故障。 |
| 3 | VIN_UV | R | 0b | 0b:未发生输入欠压故障。 1b:发生了输入欠压故障。 |
| 2 | TEMP | R | 0b | 0b:未发生温度故障/警告。 1b:发生了温度故障/警告,主机必须检查 STATUS_TEMPERATURE 以了解更多信息。 |
| 1 | CML | R | 0b | 0b:未发生通信、存储器、逻辑故障。 1b:发生了通信、存储器、逻辑故障,主机必须检查 STATUS_CML,以便了解更多信息。 |
| 0 | NONE OF THE ABOVE | R | 0b | 0b:未发生以上所列故障以外的故障。 1b:发生了上述故障以外的故障。主机必须检查 STATUS_WORD,以便了解更多信息。 |
向 STATUS_BYTE 写入 80h 将清除 BUSY 位(如果已设置该位)。