ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | EFh |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
(EFh) MFR_SPECIFIC_31 (DEVICE_ADDRESS) 命令可用于对数字通信的器件地址进行编程或回读。请注意,在更新 (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (DEVICE_ADDRESS) 后,TPS546B24S 会更新其器件地址,而 TPS546B24S 将停止响应其先前的地址并立即开始响应其新地址。尝试写入或读取其先前的地址将不会被确认 (NACK)。
DEVICE_ADDRESS 命令可用于对数字通信的器件地址进行编程或回读。请注意,更新器件地址后,TPS546D24S 会立即开始响应这一新地址。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 0 | ADDR_PMBUS | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 不支持 | R | 0b | 不支持。设置为 b'0。 |
| 6:0 | ADDR_ PMBUS | RW | NVM/引脚 Strap 配置 | PMBus 器件地址 |
SMBus 规范中保留了许多器件地址值。以下保留地址无效,无法编程: