ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
两个 PMBus 命令((35h) VIN_ON 和 (36h) VIN_OFF)允许用户独立设置 PVIN 电压导通和关断阈值,在 2.75V 至 15.75V(6 位)范围内分辨率为 0.25V(对于 (35h) VIN_ON),在 2.5V 至 15.5V(6 位)范围内分辨率为 0.25V(对于 (36h) VIN_OFF)。