ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | PVIN | –0.3 | 18 | V |
| 输入电压 | PVIN,< 2ms 瞬态值 | –0.3 | 19 | V |
| 输入电压 | PVIN – SW(PVIN 至 SW 差分) | -0.3 | 24 | V |
| PVIN – SW(PVIN 至 SW 差分,由于 SW 振铃而 < 10ns 瞬态值) | -5 | 24 | ||
| 输入电压 | AVIN | -0.3 | 20 | V |
| BOOT | –0.3 | 35 | V | |
| BOOT – SW(BOOT 至 SW 差分) | –0.3 | 5.5 | V | |
| EN/UVLO、VOSNS、SYNC、VSEL、MSEL1、MSEL2、ADRSEL | –0.3 | 5.5 | V | |
| VSHARE、GOSNS/FLWR | –0.3 | 1.98 | V | |
| PMB_CLK、PMB_DATA、BCX_CLK、BCX_DAT | –0.3 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | SW | -1 | 24 | V |
| 输出电压 | SW < 10ns 瞬态值 | -5 | 24 | V |
| 输出电压 | VDD5、SMB_ALRT、PGD/RST_B | –0.3 | 5.5 | V |
| BP1V5 | -0.3 | 1.65 | V | |
| TJ 工作结温 | –40 | 150 | °C | |
| Tstg 贮存温度 | -55 | 150 | °C | |