ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 55h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 命令在 VIN_OV_FAULT 被声明时设置 PVIN 电压(以伏特为单位)。对检测到 VIN_OV_FAULT 的响应由 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE 的设置确定。(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 通常用于在输入电压过大时停止开关,这可能会由于 SW 节点上的振铃而导致功率 FET 过载损坏。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VINOVF_EXP | VINOVF_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VINOVF_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | VINOVF_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | VINOVF_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546B24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 支持 5V 至 22V、步长为 0.25V 的值。在执行下电上电或存储/恢复操作后,(55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT 将恢复到最接近的受支持值。