ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
TPS546B24S 还在 EN/UVLO 引脚上提供精确的阈值和迟滞电流源,以便它可用于将额外的 UVLO 编程为大于 1.05V(典型值)的任何外部电压,包括 AVIN、PVIN 或 VDD5。为提高灵活性,可以通过 PMBUS 命令 (02h) ON_OFF_CONFIG 禁用 EN/UVLO 引脚或反转其逻辑,这允许引脚连接到 AGND,以确保在完成 PMBUS 编程之前不启用输出。
图 6-5 TPS546B24S UVLO 分压器