ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | DCh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| 相位控制: | 是 |
| 更新: | 动态 |
| NVM 备份: | 否 |
当 PHASE = FFh 或 80h 时,读取该命令将返回一个数据字,该数据字详细说明了哪些相位发生了故障情况。当 PHASE != FFh 时,读取此命令将返回一个数据字(如果活动相位报告任何状态位,则位 0 处为 1)。与未使用(未分配或已禁用)的相位数相对应的位始终等于 0b。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH3 | PH2 | PH1 | PH0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:4 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 3 | PH3 | RW | 0b | 0b:分配给 PHASE = 3d 的 TPS546B24S 未发生故障。 1b:分配给 PHASE = 3d 的 TPS546B24S 发生了故障。设置 PHASE = 3D,并读取 STATUS_WORD 或 STATUS_ALL 以了解更多信息。 |
| 2 | PH2 | RW | 0b | 0b:分配给 PHASE = 2d 的 TPS546B24S 未发生故障。 1b:分配给 PHASE = 2d 的 TPS546B24S 发生了故障。设置 PHASE = 2d,并读取 STATUS_WORD 或 STATUS_ALL 以了解更多信息。 |
| 1 | PH1 | RW | 0b | 0b:分配给 PHASE = 1d 的 TPS546B24S 未发生故障。 1b:分配给 PHASE = 1d 的 TPS546B24S 发生了故障。设置 PHASE = 1d,并读取 STATUS_WORD 或 STATUS_ALL 以了解更多信息。 |
| 0 | PH0 | RW | 0b | 0b:分配给 PHASE = 0d 的 TPS546B24S 未发生故障。 1b:分配给 PHASE = 0d 的 TPS546B24S 发生了故障。设置 PHASE = 0d,并读取 STATUS_WORD 或 STATUS_ALL 以了解更多信息。 |