ZHCSR16 September 2022 TPS544C26
ADVANCE INFORMATION
TPS544C26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 I2C 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
TPS544C26 器件专为 Intel 服务器和 SoC 平台中的中低电流 SVID 电源轨而设计。TPS544C26 器件具有 SVID 和 I2C 接口功能,可配置为单相 CPU 电源轨。
该器件具有过流、过压、欠压和过热保护功能。TPS544C26 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和 IC 温度)遥测功能。此外,TPS544C26 器件还通过外部感应电阻器提供输入功率监控。
TPS544C26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
TPS544C26 |
RXX(WQFN-FCRLF,37) |
5.00mm × 6.00mm |