ZHCSQE8H November 2022 – April 2025 TPS389C03-Q1
PRODUCTION DATA
TPS389C03-Q1 有三种在运行过程中可以进入的关键功能模式。在没有为器件加电时,器件处于关闭状态,此时监控通道和看门狗处于非活动状态。一旦 VDD 大于 UVLO,器件会在 BIST 和 OTP 加载完成后进入活动状态。在活动状态期间,器件能够进行全面监控并且看门狗处于活动状态。如果发生 BIST 故障,在 OTP 加载期间进行双错检测 (DED)、出现热关断或地址引脚故障,则器件将进入失效防护模式。进入失效防护模式后,NRST 和 NIRQ 会置位为低电平有效。要退出失效防护状态,必须对 TPS389C03-Q1 进行下电上电。读取 BANK0 中的寄存器 0x30 可提供有关器件状态的信息。有关详细信息,请参阅表 8-12。图 7-30 中的状态图说明每个每个状态的变化情况。