ZHCSQE8H November 2022 – April 2025 TPS389C03-Q1
PRODUCTION DATA
TPS389C03-Q1 系列器件具有三条通道,可在窗口配置中针对过压和/或欠压进行配置。TPS389C03-Q1 具有非常准确的窗口阈值电压
(最高 ±5mV)和多种电压阈值,这些阈值可在出厂时配置或在启动时由 I2C 命令设置。
TPS389C03-Q1 包括用于设置器件内部过压和欠压阈值的电阻器。要确保外部电阻器精度无需额外的裕度,因此这些内部电阻器可减少元件数量并极大地简化设计。
当受监控的电压超出安全窗口时,TPS389C03-Q1 可将低电平有效输出信号(NIRQ 和/或 NRST)置为有效。默认配置如下:针对过压和欠压故障启用中断、序列超时设置为 1ms、在 POR 时启用 BIST 以及过压和欠压去抖设置为 102.4µs。