ZHCSO14B March 2017 – July 2025 TPS3851-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3851-Q1 具有三个看门狗计时器设置选项:将电容器连接到 CWD 引脚、将上拉电阻器连接到 VDD,以及使 CWD 引脚保持未连接状态。图 7-1 展示了全部三个选项的原理图。如果此引脚通过 10kΩ 上拉电阻器连接到 VDD 或保持未连接(高阻抗)状态,则会启用出厂编程的看门狗超时;请参阅节 7.1.1.1 部分。此外,还可以通过在 CWD 引脚和接地之间放置一个电容器来调节看门狗超时。