ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

在初始化期间禁用看门狗

在初始化期间,通常需要禁用看门狗,以便进入初始化阶段。当初始化周期结束时,看门狗计时器将重新开启,以便 TPS3851-Q1 对微控制器进行监测。要实现此设置,SET1 必须从 GND 启动。在此设计中,SET1 由 TPS3890-Q1 监控器控制。此应用还选择 TPS3890-Q1 来监测 VDD,这意味着 TPS3890-Q1 上的 RESET 将保持低电平,直到 VDD 升至高于 VITN。当 VDD 升高时,可以通过 TPS3890-Q1 上的 CT 电容器调整延迟时间。利用这一方法,可以将 RESET 延迟从最短 25μs 调整为最长 30 秒。对于本设计,在启用看门狗计时器之前通常需要 5 秒的延迟。CT 电容器计算(请参阅 TPS3890-Q1 数据表)得出理想电容值为 4.67μF,因此选用最接近的 4.7μF 标准陶瓷电值。在 CT 和 GND 之间接有 4.7μF 电容器时,典型延迟时间为 5 秒。图 7-5 表明当禁用看门狗时,WDO 输出保持高电平。然而,当 SET1 变为高电平并且没有 WDI 信号时,WDO 开始置位。有关 TPS3890-Q1 的更多详细信息,请参阅 TPS3890-Q1 数据表