ZHCSO14B March 2017 – July 2025 TPS3851-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 设计要求 | 设计结果 |
|---|---|---|
| 初始化期间的看门狗禁用 | 看门狗必须保持禁用状态 5 秒,直到逻辑启用看门狗计时器 | 5.02 秒(典型值) |
| 输出逻辑电压 | 1.8V CMOS | 1.8V CMOS |
| 受监测电源轨 | 1.8V,5% 阈值 | 最坏情况下 VITN = 1.714V–4.7% |
| 看门狗计时器超时 | 10ms,典型值 | tWD(min) = 7.3ms,tWD(TYP) = 9.1ms,tWD(max) = 11ms |
| 最大器件电流消耗 | 50µA | 当 RESET 或 WDO 置为有效时为 37µA(1) |