9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (September 2021)to RevisionB (July 2025)
- 将“Functional Safety-Capable”中的“C”大写Go
- 更新了引脚功能中的 MR 引脚内部上拉电阻器信息Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (March 2017)to RevisionA (September 2021)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 删除了“可在工作温度范围内实现 ±15% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度”Go
- 添加了“提供功能安全”要点Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了“在 VDD 引脚上”以进行阐释Go
- 更新了 ESD 等级Go
- 更新了 ICWD 最小值和最大值规格Go
- 更新了 VCWD 最小值和最大值规格Go
- 为 tINIT 添加了脚注Go
- 已将 tWDU 最小和最大边界值从 0.85 和 1.15 分别更新为 0.905 和 1.095Go
- 更新了所有电容器的 tWDU 最小值和最大值Go
- 更新了公式 6 和 7,分别将 0.85 和 1.15 替换成 0.905 和 1.095Go