SENSE 输入提供了一个可以监控任何系统电压的引脚。如果此引脚上的电压降至 VIT 以下,则 RESET 变为有效。比较器具有内置迟滞,用于实现 RESET 在有效和无效状态之间平滑变化。良好的模拟设计实践是,在 SENSE 输入端放置一个 1nF 至 10nF 的旁路电容器,以降低对瞬态和布局寄生效应的敏感性。
TPS3808 器件相对不受 SENSE 引脚上短时负瞬态的影响,对瞬态的敏感性取决于阈值过驱,如图 6-5 所示。
通过图 7-1 所示的电路,可使用 TPS3808G01 监测低至 0.405V 的任何电压轨。