ZHCSM34M May 2004 – March 2023 TPS3808
PRODUCTION DATA
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在SENSE 电压 和手动复位 (MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。
TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3808 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |
| WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |
典型应用
电源电流与电源电压间的关系