ZHCSOF9D April 2022 – September 2026 TPS25981
PRODUCTION DATA
图 5-1 TPS25981xx RPW 封装 10 引脚 QFN 顶视图| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/UVLO | 1 | 模拟输入 | 器件的高电平有效使能端。该引脚上从输入电源到 GND 的电阻分压器可用于调节欠压锁定阈值。不保持悬空。另请参阅欠压锁定(UVLO 和 UVP),了解详细信息。 |
EN/OVLO | 2 | 模拟输入 | 该引脚上从电源到 GND 的电阻分压器可用于调节过压锁定阈值。该引脚也可用作器件的低电平有效使能端。不保持悬空。另请参阅过压锁定 (OVLO),了解详细信息。 |
PG | 3 | 数字输出 | 电源正常状态指示。 该引脚是一个漏极开路信号,当功率 FET 完全导通并准备好供电时,该信号被置为高电平有效。另请参阅电源正常状态 (PG),了解更多详细信息。 |
FLT | 4 | 数字输出 | 低电平有效故障事件指示器。该引脚是一个开漏信号,当检测到故障时会被拉低。另请参阅故障响应和指示 (FLT),了解更多详细信息。 |
IN | 5 | 电源 | 电源输入 |
OUT | 6 | 电源 | 功率输出 |
DVDT | 7 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器可设置输出导通压摆率。将该引脚悬空以在获得最快的导通压摆率。另请参阅压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制,了解详细信息。 仅对于 TPS259813x 型号,该引脚也可用于驱动外部 FET,以实现反向电流阻断。另请参阅反向电流阻断 FET 驱动器,了解更多详细信息。 |
GND | 8 | 接地 | 该引脚是所有内部电路的接地基准,必须连接到系统 GND。 |
ILM | 9 | 模拟输出 | 该引脚是用于限制和监测输出电流的双功能引脚。该引脚与 GND 之间的外部电阻器可设置启动及稳态期间的过流保护阈值。引脚电压还可用作模拟输出负载电流监测信号。不保持悬空。另请参阅稳定状态期间的断路器或启动期间的有效电流限制,了解更多详细信息。 |
ITIMER | 10 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器设置过流消隐间隔,在器件过流响应采取措施之前的稳定状态期间,输出电流可能暂时超过设定的电流限制(但低于快速跳变阈值)。将该引脚保持开路状态,以便对过流事件做出最快响应。另请参阅稳定状态期间的断路器,了解更多详细信息。 |