ZHCSQ77A February 2023 – September 2023 TPS25948
PRODUCTION DATA
TPS25948xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件提供采用少量外部元件的多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,在任何时候都能阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合电源多路复用器和 ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案的系统(如果输入电源发生故障)。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,可确保实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来仿真理想的二极管行为。该器件还提供了一个外部引脚控制选项,以禁用反向电流阻断并允许稳态双向电力输送。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流来响应输出过载。用户可以调节输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监控器。
此类器件采用 2.4mm × 1.7mm 12 焊球 Power Wafer Chip Scale Package (PowerWCSP),旨在改善热性能并减小系统尺寸。
此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。