ZHCSQ77D February 2023 – April 2026 TPS25948
PRODUCTION DATA
为了实现成功的设计,器件的结温在动态(启动)和稳态条件下都应保持在绝对最大额定值以下。动态功率应力通常比静态应力大一个数量级,因此务必确定系统电容所需的正确启动时间和浪涌电流限制,以避免启动期间发生热关断。
实现所需输出上升时间所需的转换率 (SR) 的计算公式如下:
实现此压摆率所需的 CdVdt 可通过以下公式计算:
选择最接近的标准电容值 3000pF。
对于此压摆率,可以使用以下公式计算浪涌电流:
浪涌期间器件内部平均功耗的计算公式为:
对于给定的功率损耗,器件的热关断时间必须大于斜升时间 tR,才能避免启动视频。图 8-6 显示了热关断限制,对于 0.8W 功率,关断时间超过 10s,与 tR = 12ms 相比,可谓非常大。因此,使用 12ms 作为此应用的启动时间是安全的。