ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
命令 = 12h,带 1 个数据字节,R/W
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | 端口 4 模式 | 端口 3 模式 | 端口 2 模式 | 端口 1 模式 | ||||
| RESET 或 POR 值 | AA | AA | AA | AA | ||||
每个字段配置每个端口的运行模式。
从关闭模式转换到自动模式或从关闭模式转换到半自动模式后,向 0x12 写入运行模式时,需要 1.2ms 的 I2C 总线处理延迟,然后执行检测/分级使能 (0x14) 写入命令。此延迟适用于从运行模式命令结束(停止脉冲)到检测/分级启用命令结束(停止脉冲)的时间。
位说明
端口 n 模式[1:0]:选择如下:
| 端口 n 模式 [1:0] | 运行模式 |
|---|---|
| 00 | 关闭 |
| 01 | 手动 |
| 10 | 半自动 |
| 11 | 自动 |
在关闭模式下,端口处于关闭状态,既没有检测也没有分级。在手动模式下,不会自动更改状态。在半自动模式下,检测和分级是自动的,但端口不加电,而在自动模式下,这三者都是自动的。有关这四种运行模式的详细说明,请参阅节 6.4。
对于任何设置了电源使能的端口(0x10 中的 PEx=1),请确保在运行模式寄存器 (0x12) 中将模式更改为关闭之前,0x10 中的端口电源正常状态也被设置 (PGx=1)。